Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Puukkosahanterät paksulle metallille (raskas käyttö)

Puukkosahanterä SP 30 10 (5) metalli Tuotenumero: 2179726

Kestävämpi puukkosahanterä 5–15 mm paksun metallin katkaisuun

  • Tuoteluokka: Premium
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 10
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 10
Terän pituus
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    12,15 EUR /1 kpl
  • 50 kpl

    10,33 EUR /1 kpl
    Paras hinta
  • 200 kpl
  • 250 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
60,75 EUR
12,15 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10
Terän/laikan paksuus
1.1 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Terän pituus
305 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
pdf SRB HNA -portfolio Overview_0622_g_en_2023, englanti [ 513.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tehokkaat ja kestävät bimetalliterät, jotka on optimoitu paksujen metallilevyjen ja raskaiden putkien jne. leikkaamiseen
  • Leveämpi ja paksumpi terä – optimaalinen terä tarkkoihin ja suoriin leikkauksiin
  • Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta

Sovellukset

  • Paksun metallin (5-15 mm) siistimpi katkaisu ja leikkaus
  • Paksujen metallilevyjen katkaisu ja leikkaus
  • Putkien katkaisu
  • Teräksen katkaisu
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto