Palo- ja pelastustöihin soveltuvat puukkosahanterät
Puukkosahanterä SP 23 10 (5) rescue #2222115

Kestävät ja pitkäikäiset puukkosahanterät raskaaseen käyttöön ja nopeaan metallin leikkaukseen palo- ja pelastustöissä
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 10
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
56,10 EUR
11,22 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10
Terän/laikan paksuus
1.57 mm
Terän leveys
27 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Raskas käyttö, Tarkka kulma
Terän pituus
229 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Entistä nopeammat, lujemmat ja pitkäikäisemmät puukkosahanterät erilaisiin tilanteisiin
- Nopea leikkuu – bimetalliterät suurempaa tehoa ja pidempää käyttöikää varten
- Kestävä rakenne – terän paksuudella on merkitys, kun vaatimuksena on hyvä vakaus ja kestävyys
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Erilaiset purkutyöt, esimerkiksi kolaroidun ajoneuvon purku
- Erittäin raskaat purkutyöt
- Puupalkkien katkaisu
- Putkien ja rakenneteräksen leikkaus
- Väliseinien leikkaus