Tavallinen monitoiminen leikkaus
Puukkosahanterä P 20 1014 (200) yleinen Tuotenumero: 2222120

Perusmallinen yleiskäyttöinen puukkosahanterä metallin, puun ja muiden materiaalien taloudelliseen leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Standard
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 10-14
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10-14
Terän pituus
- 152 mm
- 203 mm
- 229 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,06 EUR /1 kpl - 45 kpl
4,29 EUR /1 kpl - 200 kpl
3,79 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
758,00 EUR
3,79 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10-14
Terän/laikan paksuus
0.9 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Monikäyttöinen
Terän pituus
203 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset bimetalliterät suurta joustavuutta varten erilaisten materiaalien leikkauksissa
- Saatavilla useita eri pituuksia – oikean pituuden valinta työkappaleen muodon mukaan voi lisätä käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Yleinen leikkaus
- Puu
- Metalli
- Muovi