Ensiluokkainen teho metallia sisältävää puuta sahatessa
Puukkosahanterä SP 15 6 (35) w/m Tuotenumero: 2222125

Ensiluokkainen puukkosahanterä metallia sisältävän puumateriaalien purkamiseen. Metallin tehokkaaseen ja puun nopeaan leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 6
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 6
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
6,55 EUR /1 kpl - 35 kpl
5,56 EUR /1 kplParas hinta - 175 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
35
Nettohinta (ALV 0%)
194,60 EUR
5,56 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6
Terän/laikan paksuus
1.3 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Terän pituus
152 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Alan johtavat bimetalliterät nopeaan leikkaamiseen ja pitkää käyttöikää varten
Sovellukset
- Nopea ja raskas purku
- Puupalkit
- Palkit
- Metallia sisältävä puu