Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ensiluokkainen teho metallia sisältävää puuta sahatessa

Puukkosahanterä SP 30 6 (35) w/m Tuotenumero: 2222132

Ensiluokkainen puukkosahanterä metallia sisältävän puumateriaalien purkamiseen. Metallin tehokkaaseen ja puun nopeaan leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Premium
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 6
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 6
Terän pituus
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    12,15 EUR /1 kpl
  • 35 kpl

    10,33 EUR /1 kpl
    Paras hinta
  • 175 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
35
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
361,55 EUR
10,33 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6
Terän/laikan paksuus
1.3 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Terän pituus
305 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
pdf SRB HNA -portfolio Overview_0622_g_en_2023, englanti [ 513.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Alan johtavat bimetalliterät nopeaan leikkaamiseen ja pitkää käyttöikää varten

Sovellukset

  • Nopea ja raskas purku
  • Puupalkit
  • Palkit
  • Metallia sisältävä puu
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto