Puukkosahanterät puulle
Puukkosahanterä SP 23 6 (5) puu #2222136

Kestävämmät puukkosahanterät lehtipuun leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 6
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 6
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
46,75 EUR
9,35 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6
Terän/laikan paksuus
1.27 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu
Terän pituus
229 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityinen bimetallinen puukkosahanterä nopeaan leikkaamiseen puhtaaseen puuhun
- Hiotut bimetalliterät kestävät pidempään kuin vastaavat hiiliterästerät (HCS) lehtipuussa
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Nopea puun sahaus
- Kaikentyyppisten puiden, mukaan lukien lehtipuun, leikkaaminen