Nuron
SC 30WR-22 Akkupyörösaha
Akkukäsipyörösaha SC 30WR-22 laukku Tuotenumero: 2232911 #2232911




Akkupyörösaha äärimmäisellä leikkaussyvyysalueella, tarkat leikkaukset 70 mm│2-5/8" syvyyteen asti (Nuron-akkualusta)
- Maks. leikkaussyvyys: 70 mm
- Terän halkaisija: 190 mm
- Pohjamateriaali: Puu
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Sivuohjain SC pieni, 1x Työkalulaukku SC 30WR-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
647,37 EUR
Tekniset tiedot
Maks. leikkaussyvyys
70 mm
Terän halkaisija
190 mm
Pohjamateriaali
Puu
Ohjauskiskon yhteensopivuus
Kyllä
Mitat (PxLxK)
383 x 210 x 289 mm
Leikkaussyvyys, 45 astetta
51 mm
Maks. viistekulma
50 °
Työkalun rungon paino
3.7 kg
A-painotettu äänenpainetaso
91 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SC 30WR-22 (01), arabia, cn, tšekki, tanska, englanti, viro, suomi, unkari, japani, liettua, latvia, norja, venäjä, slovakki, ruotsi, kiina [ 8.3 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kolminkertainen leikkausnopeus – uusi harjaton moottori leikkaa nopeammin kuin mikään aikaisempi Hilti-akkupyörösaha
- Kaksinkertainen käyttöaika latausta kohden – Nuronin akkuteknologia ja harjaton moottori tarjoavat tuotteidemme kaikkien aikojen pisimmän käyttöajan
- Suurin leikkaussyvyys – leikkaa kolmen 22 mm:n puulevyn läpi yhdellä kertaa
- Lähes pölytön sahaus – sisältää pyörivän pölyportin akkupyörösahan liittämiseksi pölynimuriin
- Suunniteltu tarkempaan ja mukavampaan käyttöön – ergonomiset kahvat, LED-valo leikkuulinjan hyvää näkyvyyttä varten ja ohjauskiskojen yhteensopivuus auttavat sahaamaan nopeammin ja helpommin
Sovellukset
- Suorat, tarkat leikkaukset jopa 70 mm syvyyteen
- Viisteleikkaus 45°:ssa paksuudelta 51 mm:n materiaaleissa, tai 50°:ssa aina 45 mm:n paksuuteen asti
- Puun/puupohjaisen levyn leikkaaminen – kuten muottilaudat, vaneri, lankut, OSB-levyt ja lankut
- Puun ja muovin läpileikkaukset ja halkaisut
- Sisustuslevyjen viimeistely – mukaan lukien väliseinät ja kerroslevyt
Liittyvät tuotteet
Huippusuorituskykyinen pyörösahanterä puulle karbidihampailla, jotka leikkaavat nopeammin, kestävät pidempään ja maksimoivat tuottavuuden akkusahoissa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Premium-tason pyörösahanterä hienon pinnan saavuttamiseksi puumateriaalin leikkauksessa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.

