Nuron erikoinen
DSH 600-22 Akkukäyttöinen leikkuri
Hand-held battery cut-off saw DSH 600-22 #2251367








Kestävä, akkukäyttöinen leikkuri betonin, metallin ja muurauksen käsittelyyn (Nuron-akkualusta)
- Pohjamateriaalit: Kaikenlaiset betonit ja tiilet, Kaikenlainen muuraus (ontto tiili, kalkkikivi jne), Asfaltti, Teräs, Mineraali
- Mitat (PxLxK): 660 x 290 x 350 mm
- Suojausluokka: IEC Akkutyökalu
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 506,75 EUR
1 506,75 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Kaikenlaiset betonit ja tiilet, Kaikenlainen muuraus (ontto tiili, kalkkikivi jne), Asfaltti, Teräs, Mineraali
Mitat (PxLxK)
660 x 290 x 350 mm
Suojausluokka
IEC Akkutyökalu
Työskentely-ympäristö
Sisä- ja ulkotilat
Karan koko
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-painotettu äänen tehotaso
108 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje DSH 600-22 (01), tšekki, tanska, saksa, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, unkari, italia, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, slovakki, ruotsi [ 10.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Akkukäyttöinen leikkuri raskaisiin tehtäviin – DSH 600-22 tekee saman työn kuin 60 cc:n polttomoottorileikkuri, mutta ilman pakokaasuja, melua, ylimääräistä huoltoa ja polttoaineen sekoitusongelmia
- Pitempi käyttöaika – leikkaa jopa 30 % enemmän kuin täysi bensasäiliö neljällä B 22-255 Nuron -akulla ja 300 mm:n SPX yleiskäyttöisillä A-terillä, jotka ovat optimoitu akkukäyttöisille koneille
- Pienemmät käyttökustannukset – polttoainetta ei tarvitse ostaa tai sekoittaa; vähemmän huoltoa ja jopa kaksinkertainen sahan käyttöikä harjattoman sähkömoottorin ansiosta
- Paremmat turvaominaisuudet – pakokaasuton, hiljainen, tärinää vaimentava leikkaus ja nopeasti toimiva laikkajarru (noin 4 sekuntia)
- Parempi ohjattavuus – painaa vain 8,9 kg (tai 12,2 kg sisältäen kaksi B 22-170 -akkua ja 300 mm:n terän), ja se on suunniteltu miellyttäväksi käsitellä koko päivän kestävän leikkaamisen aikana
Sovellukset
- Betonin ja muurauksen leikkaaminen – kuten uusien aukkojen muodostus tai lohkojen leikkaus mittojen mukaan (leikkaussyvyys 300 mm:n terillä enintään 120 mm)
- Päällystys – reunakivien, päällysteiden ja asfaltin leikkaaminen
- Metallityöt – metallikatteen, harjateräksen, teräslevyn, metallilevyn ja putkien leikkaus
- Leikkaus sisätiloissa – akkukäyttöiset leikkurit ovat hiljaisempia ja päästöttömiä
- Lähes pölytön leikkaus, kun sitä käytetään yhteensopivan vedensyötön kanssa, tai vähemmän pölyä tuottava leikkaus yhteensopivan pölynimurilla ja DSH-DRS-lisävarusteiden kanssa (tarkista paikalliset piidioksidipölyn altistusrajat)
Liittyvät tuotteet
Huippuluokan timanttiterä, joka on suunniteltu kestämään pidempään ja maksimoimaan leikkausten määrä latausta kohden ja leikkausnopeus erilaisissa pohjamateriaaleissa akkukäyttöisillä katkaisusahoilla
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Ensiluokkainen timanttiterä on suunniteltu tehokasta, leikkausnopeutta painottavaa käyttöä ajatellen, joten se säästää akkua erilaisia pohjamateriaaleja leikattaessa

