Uusi
HS-MU reikäsahasarja
Hole saw E 19mm - 68mm kit #2261213

Työkalulaukku Hiltin reikäsahoille, saatavilla tyhjänä tai sarjana erilaisiin tarkoituksiin
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Väliseinä, Muovi
- Käyttötila: Poraus
- Kiinnityspää: Sileävartinen
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 390 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
162,39 EUR
162,39 EUR
/
1 kpl

