Uusi
Puukkosahanterä paksuun metalliin (karbidi)
Puukkosahanterä SPX 15 8 (3) metalli #2262138
Ensiluokkainen karbidikärkinen puukkosahanterä ruostumattoman teräksen, valuraudan ja muiden kovien yli 7 mm paksujen metallien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 8
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 8
Terän pituus
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 3 kpl
32,73 EUR /1 kpl - 10 kpl
29,45 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
98,19 EUR
32,73 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
8
Terän/laikan paksuus
1.65 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, raskas käyttö
Terän pituus
150 mm
Dokumentit ja videot
pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Karbidikärkiset hampaat – välttämättömät, kun halutaan nopeuttaa leikkausta ja pidentää käyttöikää leikattaessa kovia metalleja, kuten ruostumatonta terästä tai valurautaa
- Entistä pitempi käyttöikä – Tungsten-karbidihampaiden ansiosta terät ovat lujempia ja kestävät paremmin lämpöä raskaissa töissä
- Raskas rakentaminen – erityisen hampaan muotoilun ja pienemmän hammasmäärän (tuumaa kohti) ansiosta terät leikkaavat kovia materiaaleja helposti
- Entistä nopeampi leikkaus – suunniteltu leikkaamaan ruostumatonta terästä ja valurautaa nopeammin kuin reikäsahanterät tai timanttiterät
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta työkappaleen muodon mukaan voi lisätä käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Kovien metallien nopeampi katkaisu, mukaan lukien yli 7 mm paksu ruostumaton teräs, valurauta ja moniseoksinen teräs
- Paksun teräksen katkaisu
