Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

Puukkosahanterä paksuun metalliin (karbidi)

Puukkosahanterä SPX 23 8 (3) metalli Tuotenumero: 2262670

Ensiluokkainen karbidikärkinen puukkosahanterä ruostumattoman teräksen, valuraudan ja muiden kovien yli 7 mm paksujen metallien leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 8
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 8
Terän pituus
  • 150 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 3 kpl

    46,74 EUR /1 kpl
  • 10 kpl

    42,07 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
140,22 EUR
46,74 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
8
Terän/laikan paksuus
1.65 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, raskas käyttö
Terän pituus
230 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Karbidikärkiset hampaat – välttämättömät, kun halutaan nopeuttaa leikkausta ja pidentää käyttöikää leikattaessa kovia metalleja, kuten ruostumatonta terästä tai valurautaa
  • Entistä pitempi käyttöikä – Tungsten-karbidihampaiden ansiosta terät ovat lujempia ja kestävät paremmin lämpöä raskaissa töissä
  • Raskas rakentaminen – erityisen hampaan muotoilun ja pienemmän hammasmäärän (tuumaa kohti) ansiosta terät leikkaavat kovia materiaaleja helposti
  • Entistä nopeampi leikkaus – suunniteltu leikkaamaan ruostumatonta terästä ja valurautaa nopeammin kuin reikäsahanterät tai timanttiterät
  • Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta työkappaleen muodon mukaan voi lisätä käyttömukavuutta ja tehokkuutta

Sovellukset

  • Kovien metallien nopeampi katkaisu, mukaan lukien yli 7 mm paksu ruostumaton teräs, valurauta ja moniseoksinen teräs
  • Paksun teräksen katkaisu
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto