Uusi
Puukkosahanterät nauloja sisältävään puuhun
Puukkosahanterä SPX 23 57 (3) w/m #2262672
Ensiluokkainen karbidikärkinen puukkosahanterä karkaistua metallia sisältävän puumateriaalin purkuun
- Tuoteluokka: Ultimate
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 5-7
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 5-7
Terän pituus
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 3 kpl
46,74 EUR /1 kpl - 10 kpl
42,07 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
140,22 EUR
46,74 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
5-7
Terän/laikan paksuus
1.75 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, raskas käyttö
Terän pituus
230 mm
Dokumentit ja videot
pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkaisen tehokkaat ja kestävät karbidikärkiset puukkosahanterät vaativiin purkutöihin
- Karbidikärkiset hampaat – nämä terät ovat tarkoitettu kestämään entistä pidempään ja leikkaamaan entistä nopeammin raskaissa purkutöissä
- Kestävä rakenne – Volframi-karbidihampailla varustetut puukkosahanterät ovat välttämättömiä, kun halutaan leikata karkaistuja nauloja tai ruuveja vähemmillä terän vaihdoilla
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Metallia sisältävän puumateriaalin nopeampi leikkaus – koskee myös karkaistuja metalliruuveja ja -nauloja
- Upotettuja teräsosia sisältävän puun sahaaminen
- Muovin katkaisuun
- Väliseinien leikkaus
