Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

Puukkosahanterät nauloja sisältävään puuhun

Puukkosahanterä SPX 30 57 (3) w/m Tuotenumero: 2262674

Ensiluokkainen karbidikärkinen puukkosahanterä karkaistua metallia sisältävän puumateriaalin purkuun

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 5-7
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 5-7
Terän pituus
  • 150 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 3 kpl

    60,77 EUR /1 kpl
  • 10 kpl

    54,69 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
182,31 EUR
60,77 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
5-7
Terän/laikan paksuus
1.75 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, raskas käyttö
Terän pituus
300 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ensiluokkaisen tehokkaat ja kestävät karbidikärkiset puukkosahanterät vaativiin purkutöihin
  • Karbidikärkiset hampaat – nämä terät ovat tarkoitettu kestämään entistä pidempään ja leikkaamaan entistä nopeammin raskaissa purkutöissä
  • Kestävä rakenne – Volframi-karbidihampailla varustetut puukkosahanterät ovat välttämättömiä, kun halutaan leikata karkaistuja nauloja tai ruuveja vähemmillä terän vaihdoilla
  • Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta

Sovellukset

  • Metallia sisältävän puumateriaalin nopeampi leikkaus – koskee myös karkaistuja metalliruuveja ja -nauloja
  • Upotettuja teräsosia sisältävän puun sahaaminen
  • Muovin katkaisuun
  • Väliseinien leikkaus
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto