Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

Monikäyttöiset puukkosahanterät (raskas käyttö)

Puukkosahanterä SP 30 1014 (5) yleinen Tuotenumero: 2267013

Ensiluokkainen monitoiminen puukkosahanterä pitkän käyttöiän saavuttamiseksi metallin, puun ja muiden materiaalien leikkauksessa purkutyön aikana

  • Tuoteluokka: Premium
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 10-14
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 10-14
Terän pituus
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    12,15 EUR /1 kpl
  • 35 kpl

    10,33 EUR /1 kpl
  • 175 kpl

    9,12 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
60,75 EUR
12,15 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10-14
Terän/laikan paksuus
1.3 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Raskas käyttö
Terän pituus
305 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
pdf SRB HNA -portfolio Overview_0622_g_en_2023, englanti [ 513.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Alan johtavat bimetalliterät erittäin pitkää käyttöikää ja vahvuutta varten raskaissa purkutöissä

Sovellukset

  • Yleiskäyttöinen purku
  • Lähes kaikki ei-hiovat materiaalit
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto