Uusi
Monikäyttöiset puukkosahanterät (raskas käyttö)
Puukkosahanterä SP 30 1014 (35) yleinen #2267014

Ensiluokkainen monitoiminen puukkosahanterä pitkän käyttöiän saavuttamiseksi metallin, puun ja muiden materiaalien leikkauksessa purkutyön aikana
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 10-14
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10-14
Terän pituus
- 152 mm
- 203 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
12,15 EUR /1 kpl - 35 kpl
10,33 EUR /1 kpl - 175 kpl
9,12 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
35
Nettohinta (ALV 0%)
361,55 EUR
10,33 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10-14
Terän/laikan paksuus
1.3 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Raskas käyttö
Terän pituus
305 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Alan johtavat bimetalliterät erittäin pitkää käyttöikää ja vahvuutta varten raskaissa purkutöissä
Sovellukset
- Yleiskäyttöinen purku
- Lähes kaikki ei-hiovat materiaalit