Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SB4-vannesahaterä

Band saw blade SP 28 14/18 Tuotenumero: 2270471

Ensiluokkainen vannesahaterä metallin ja muovin hiljaiseen kylmäkatkaisuun

  • Hammasta/tuuma: 14-18
  • Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli, Muovi
  • Terän pituus: 733 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 10-14
  • 14-18
Pakkauskoko
  • 3 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
75,63 EUR
25,21 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma
14-18
Pohjamateriaali
Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli, Muovi
Terän pituus
733 mm
Terän leveys
12 mm
Terän/laikan paksuus
0.35 mm
Tuoteluokka
Premium

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Paranneltu hammastusväli – parantaa leikkausnopeutta ja -tarkkuutta vähentäen samalla leikkaussiruja ja melua
  • Helpompi asennus vannesahaan – nämä terät ovat joustavampia, ne on helpompi vaihtaa ja ne auttavat tämän vuoksi vähentämään seisokkeja
  • Pidempi käyttöikä – tehty kestämään jopa 2,5 kertaa kauemmin kuin edeltäjänsä
  • Terän painatus – tärkeimmät tiedot, mukaan lukien hampaiden määrä tuumaa kohti (TPI), näkyvät jokaisessa terässä
  • Täydellinen valikoima – kolme TPI-vaihtoehtoa saatavilla useimpiin jokapäiväisiin katkaisutehtäviin, paksuista putkista/profiileista kevyisiin tukitankoihin

Sovellukset

  • Metalliputkien, tukitankojen, kierretankojen, raudoituksen jne. katkaisuun
  • Ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, alumiinin, ei-rautametallin katkaisuun
  • Nopea ja karkea katkaisu – valitse matalampi TPI-terä
  • Hieno ja sileä katkaisu – valitse korkeampi TPI-terä
  • Muovin katkaisuun
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto