SB4-vannesahaterä
Band saw blade SP 28 10/14 Tuotenumero: 2270473

Ensiluokkainen vannesahaterä metallin ja muovin hiljaiseen kylmäkatkaisuun
- Hammasta/tuuma: 10-14
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli, Muovi
- Terän pituus: 733 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10-14
- 14-18
Pakkauskoko
- 3 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
75,63 EUR
25,21 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hammasta/tuuma
10-14
Pohjamateriaali
Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli, Muovi
Terän pituus
733 mm
Terän leveys
12 mm
Terän/laikan paksuus
0.35 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Paranneltu hammastusväli – parantaa leikkausnopeutta ja -tarkkuutta vähentäen samalla leikkaussiruja ja melua
- Helpompi asennus vannesahaan – nämä terät ovat joustavampia, ne on helpompi vaihtaa ja ne auttavat tämän vuoksi vähentämään seisokkeja
- Pidempi käyttöikä – tehty kestämään jopa 2,5 kertaa kauemmin kuin edeltäjänsä
- Terän painatus – tärkeimmät tiedot, mukaan lukien hampaiden määrä tuumaa kohti (TPI), näkyvät jokaisessa terässä
- Täydellinen valikoima – kolme TPI-vaihtoehtoa saatavilla useimpiin jokapäiväisiin katkaisutehtäviin, paksuista putkista/profiileista kevyisiin tukitankoihin
Sovellukset
- Metalliputkien, tukitankojen, kierretankojen, raudoituksen jne. katkaisuun
- Ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, alumiinin, ei-rautametallin katkaisuun
- Nopea ja karkea katkaisu – valitse matalampi TPI-terä
- Hieno ja sileä katkaisu – valitse korkeampi TPI-terä
- Muovin katkaisuun