Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

SC 6WL-22 akkupyörösaha puun sahaamiseen

Akkukäsipyörösaha SC 6WL-22 laukku Tuotenumero: 2326030

Akkupyörösaha puun sahaamiseen jopa 60 mm:n | 2-3/8" syvyyteen nopeammalla ja halkaisijaltaan 165 mm:n | 6-1/2" yleiskäyttöisellä puusahanterällä

  • Maks. leikkaussyvyys: 60 mm
  • Terän halkaisija: 165 mm
  • Pohjamateriaali: Väliseinä, Kuitulevy, Kuitusementtilevy, Kipsilevy, Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Laminoitu levy, Muovi, Pleksilasi, Vaneri, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Puu, Puukomposiitti

Asiakkaat hakivat myös seuraavia sirkkeli.

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Pyörösahanterä SCBW WU SPX 165 A, 1x Sivuohjain, 1x Kiskoadapteri SCW täyd, 1x Työkalulaukku SC 6WL-22
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
529,09 EUR