X-Cut Pyörösahanterä rakenne- ja ruostumattomalle teräkselle
Pyörösahanterä SCBM XCut Struct 165 A #2330054
Huipputehokas pyörösahanterä kerametallisilla hampailla leikkaa nopeammin ja kestää pidempään rakenneteräksessä, ruostumattoman teräs mukaan lukien
- Terän ominaisuudet: Puhdas katkaisu, Kylmäkatkaisu, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä, Erityinen akkutoimiseen, Ultraohuiden urien tekniikka, Kovametallihampaat
- Terän halkaisija: 165 mm
- Hampaiden määrä: 52
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 136 mm
- 165 mm
Hampaiden määrä
- 42
- 52
Pakkauskoko
- 1 kpl
222,70 EUR /1 kpl - 5 kpl
177,65 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
222,70 EUR
222,70 EUR
/
1 kpl


