X-Cut Thin -pyörösahanterä rakenne- ja ruostumattomalle teräkselle
Pyörösahanterä SCBM XCut Thin 165 A Tuotenumero: 2330058
Huipputehokas pyörösahanterä kerametallisilla hampailla leikkaa nopeammin ja kestää pidempään ruostumattomassa teräksessä ja metallissa
- Terän ominaisuudet: Puhdas katkaisu, Kylmäkatkaisu, Pitkä käyttöikä, Erityinen akkutoimiseen, Ultraohuiden urien tekniikka, Kovametallihampaat
- Terän halkaisija: 165 mm
- Hampaiden määrä: 66
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 165 mm
Hampaiden määrä
- 66
Pakkauskoko
- 1 kpl
347,20 EUR /1 kpl - 5 kpl
295,74 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
347,20 EUR
347,20 EUR
/
1 kpl


