Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Pistosahan terät kovan puun katkaisuun (tarkkuus)

Pistosahanterä SPX 77 (5) wood precision Tuotenumero: 2332283

Bimetalliset pistosahan terät puutavaran, kuitulevyn ja muiden puumateriaalien leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Kuitulevy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Puukomposiitti, Lastulevy
  • Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 1.7 mm
Hammassegmentin pituus
  • 77 mm
Terän pituus
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    7,28 EUR /1 kpl
  • 25 kpl

    4,11 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
36,40 EUR
7,28 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Kuitulevy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Puukomposiitti, Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
15
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio, Terävät hampaat
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.7 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Puhtaammat leikkaukset ilman hiontaa – erityisen puhdas ja suora leikkaustulos jopa kovassa puussa terän hienojen ja muodoltaan ainutkertaisten hampaiden ansiosta
  • Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta

Sovellukset

  • Kovan puun, kuitulevyn ja karkeiden puulevyjen puhdas ja suora leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto