Pistosahan terät kovan puun katkaisuun (tarkkuus)
Pistosahanterä SPX 77 (25) wood precisio #2332284

Bimetalliset pistosahan terät puutavaran, kuitulevyn ja muiden puumateriaalien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Kuitulevy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Puukomposiitti, Lastulevy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.7 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
7,28 EUR /1 kpl - 25 kpl
4,11 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
102,75 EUR
4,11 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Kuitulevy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Puukomposiitti, Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
15
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio, Terävät hampaat
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.7 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puhtaammat leikkaukset ilman hiontaa – erityisen puhdas ja suora leikkaustulos jopa kovassa puussa terän hienojen ja muodoltaan ainutkertaisten hampaiden ansiosta
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
Sovellukset
- Kovan puun, kuitulevyn ja karkeiden puulevyjen puhdas ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike