Pistosahanterät puun katkaisuun (käänteiset)
Pistosahanterä SP 77 (5) wood reverse #2332285

Pistosahanterät käänteisillä hampailla luovat puhtaan lopputuloksen pehmeän puun ja vanerin yläpintaan
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
7,71 EUR /1 kpl - 25 kpl
2,90 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
38,55 EUR
7,71 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
9
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2.5 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puhtaampi lopputulos yläpinnalla – käänteinen hampaiden suunta auttaa suojaamaan työstökappaleen yläosan halkeilulta
- Tarkemmat tulokset – nämä pistosahanterät ovat korkeammat, mikä auttaa säilyttämään suoran leikkauslinjan
Sovellukset
- Pehmeän puun ja vanerin suora ja tarkka leikkaus lähes lastuttomasti yläpinnassa
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike