Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Pistosahanterät puun katkaisuun (käänteiset)

Pistosahanterä SP 77 (25) wood reverse #2332286

Pistosahanterät käänteisillä hampailla luovat puhtaan lopputuloksen pehmeän puun ja vanerin yläpintaan

  • Tuoteluokka: Premium
  • Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy
  • Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 2.5 mm
Hammassegmentin pituus
  • 77 mm
Terän pituus
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    7,71 EUR /1 kpl
  • 25 kpl

    2,90 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
72,50 EUR
2,90 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
9
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2.5 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Puhtaampi lopputulos yläpinnalla – käänteinen hampaiden suunta auttaa suojaamaan työstökappaleen yläosan halkeilulta
  • Tarkemmat tulokset – nämä pistosahanterät ovat korkeammat, mikä auttaa säilyttämään suoran leikkauslinjan

Sovellukset

  • Pehmeän puun ja vanerin suora ja tarkka leikkaus lähes lastuttomasti yläpinnassa
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto