Pistosahanterät puun katkaisuun (tarkkuus)
Pistosahanterä SP 93 (25) wood precision #2332288

Pistosahanterät suorien ja tarkkojen linjojen leikkaamiseen pehmeään puuhun ja vaneriin
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
- 93 mm
Terän pituus
- 100 mm
- 117 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
133,25 EUR
5,33 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
10
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2.5 mm
Hammassegmentin pituus
93 mm
Terän pituus
117 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkemmat tulokset – suurempi terän paksuus auttaa leikkaamaan suoraan
- Puhtaammat leikkaukset ja vähemmän halkeilua – erityisen suorat ja siistit tulokset terän tarkkuushiottujen hampaiden ansiosta
Sovellukset
- Pehmeän puun ja vanerin suora ja puhdas leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike