Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Pistosahanterät puun katkaisuun (nopeat)

Pistosahanterä SP 129 (5) wood speed #2332295

Pistosahanterät pehmeän puun ja vanerin nopeaan leikkaukseen

  • Tuoteluokka: Premium
  • Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
  • Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 4 mm
Hammassegmentin pituus
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Terän pituus
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 5 kpl

    5,51 EUR /1 kpl
  • 25 kpl

    4,37 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
27,55 EUR
5,51 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
6
Hammastyyppi
Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 mm
Hammassegmentin pituus
129 mm
Terän pituus
152 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopeampi leikkaus – pistosahanterät terävämmät ja suuremmat hampaat leikkaavat helposti pehmeän puun ja vanerin läpi
  • Tarkemmat tulokset – suurempi terän paksuus auttaa leikkaamaan suoraan

Sovellukset

  • Pehmeän puun ja vanerin nopea ja suora leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto