Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Pistosahanterät pehmeän puun katkaisuun (nopeat)

Pistosahanterä P 77 (25) wood speed #2332302

Pistosahanterät pehmeän puun ja OSB-levyjen nopeaan ja suoraan leikkaukseen

  • Tuoteluokka: Standard
  • Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy
  • Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
standard

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 4 mm
  • 4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
  • 77 mm
  • 125 mm
Terän pituus
  • 100 mm
  • 152 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
67,25 EUR
2,69 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Standard
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
5-6
Hammastyyppi
Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopein leikkausnopeus – progressiivinen hammasjako ja minimoitu paksuus mahdollistavat pehmeän puun ja levyjen leikkaamisen nopeammin kuin muut Hilti pistosahanterät
  • Optimoitu pehmeään puuhun ja levyihin – nämä hiiliteräksiset pistosahanterät on tarkoitettu nopeampaan työskentelyyn käsitellessä pehmeämpiä ja vähemmän hankaavia puutuotteita

Sovellukset

  • Pehmeän puun ja OSB-levyjen nopea ja suora leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto