Pistosahanterät pehmeän puun katkaisuun (nopeat)
Pistosahanterä P 125 (25) wood speed Tuotenumero: 2332304

Pistosahanterät pehmeän puun ja OSB-levyjen nopeaan ja suoraan leikkaukseen
- Tuoteluokka: Standard
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 mm
- 4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
- 125 mm
Terän pituus
- 100 mm
- 152 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,51 EUR /1 kpl - 25 kpl
3,14 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
78,50 EUR
3,14 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
6
Hammastyyppi
Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 mm
Hammassegmentin pituus
125 mm
Terän pituus
152 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopein leikkausnopeus – progressiivinen hammasjako ja minimoitu paksuus mahdollistavat pehmeän puun ja levyjen leikkaamisen nopeammin kuin muut Hilti pistosahanterät
- Optimoitu pehmeään puuhun ja levyihin – nämä hiiliteräksiset pistosahanterät on tarkoitettu nopeampaan työskentelyyn käsitellessä pehmeämpiä ja vähemmän hankaavia puutuotteita
Sovellukset
- Pehmeän puun ja OSB-levyjen nopea ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike