Pistosahanterät puun katkaisuun (kaarevat leikkaukset)
Pistosahanterä SPX 75 (5) double curve #2332305

Kaksipuoleinen pistosahanterä erittäin jyrkkien kaarevien leikkausten suorittamiseksi pehmeään puuhun, vaneriin ja OSB-levyihin
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
- Terän ominaisuudet: Kaareva leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 mm
Hammassegmentin pituus
- 75 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
6,12 EUR /1 kpl - 25 kpl
4,21 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
30,60 EUR
6,12 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
Terän ominaisuudet
Kaareva leikkaus
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
6
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 mm
Hammassegmentin pituus
75 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa pienempiä säteitä – ainutkertainen kaksipuolinen pistosahanterä mahdollistaa myös jyrkät kaarevat leikkaukset
- Puhtaammat leikkaukset ja vähemmän halkeilua – erityisen siistit tulokset ilman hiomistarvetta terän tarkkuushiottujen hampaiden ansiosta
Sovellukset
- Pehmeän puun, vanerin ja OSB-levyjen erittäin jyrkät kaarevat puhtaat leikkaukset
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike