Pistosahanterät puulle (nopea kaareva leikkaus)
Pistosahanterä SP 77 (25) wood curve Tuotenumero: 2332309

Pistosahanterät kaarevien leikkauksien suorittamiseksi korkealla nopeudella pehmeään puuhun ja OSB-levyihin
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy, Vaneri
- Terän ominaisuudet: Kaareva leikkaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,38 EUR /1 kpl - 25 kpl
3,40 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
85,00 EUR
3,40 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy, Vaneri
Terän ominaisuudet
Kaareva leikkaus
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
5-6
Hammastyyppi
Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – pienempi terän paksuus helpottaa pistosahan tarkkaa ohjausta
- Nopeampi eteneminen – suuremmat hampaat auttavat terää leikkaamaan nopeammin
Sovellukset
- Pehmeän puun ja OSB-levyjen kaareva ja karkea leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike