Yleiskäyttöiset pistosahanterät metalliin
Pistosahanterä SP 77 (5) metal universal #2332314

Bimetalliset pistosahanterät lähes kaikkien tavallisien metallien ja paksuuksien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Metallilevy, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Yleiskäyttöinen, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.2 -2.6 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
6,29 EUR /1 kpl - 25 kpl
3,85 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
31,45 EUR
6,29 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Metallilevy, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Yleiskäyttöinen, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
10-21
Hammastyyppi
Jyrsitty, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.2 -2.6 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Paksun ja ohuen materiaalin leikkaus samalla terällä – progressiivisesti suurempi hammasjako, jotta voisit leikata kaikkia paksuuksia tällä terällä
- Kestävämmät terät – bimetalliset pistosahanterät leikkaavat enemmän ja kestävät paremmin murtumatta
Sovellukset
- Teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike