Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Yleiskäyttöiset pistosahanterät metalliin

Pistosahanterä SP 77 (25) metal universa Tuotenumero: 2332315

Bimetalliset pistosahanterät lähes kaikkien tavallisien metallien ja paksuuksien leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Premium
  • Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Metallilevy, Seostamaton teräs, Metallilevy
  • Terän ominaisuudet: Yleiskäyttöinen, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 1.2 -2.6 mm
Hammassegmentin pituus
  • 77 mm
Terän pituus
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    6,29 EUR /1 kpl
  • 25 kpl

    3,85 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
96,25 EUR
3,85 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Metallilevy, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Yleiskäyttöinen, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
10-21
Hammastyyppi
Jyrsitty, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.2 -2.6 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Paksun ja ohuen materiaalin leikkaus samalla terällä – progressiivisesti suurempi hammasjako, jotta voisit leikata kaikkia paksuuksia tällä terällä
  • Kestävämmät terät – bimetalliset pistosahanterät leikkaavat enemmän ja kestävät paremmin murtumatta

Sovellukset

  • Teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto