Bimetalliset pistosahanterät metalliin
Pistosahanterä SP 155 (5) medium metal #2332320

Bimetalliset pistosahanterät 2,5-6 mm paksuisten (1/8" - 1/4") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy, Kerroslevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.8 mm
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
- 107 mm
- 155 mm
Terän pituus
- 92 mm
- 132 mm
- 180 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
135,55 EUR
27,11 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy, Kerroslevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
13
Hammastyyppi
Jyrsitty, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2 mm
Hammassegmentin pituus
155 mm
Terän pituus
180 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Enemmän leikkauksia samalla terällä – bimetalliset pistosahanterät pysyvät terävimpinä pitempään ja tarjoavat paremman murtolujuuden
- Vähemmän terien vaihtoa – progressiivisesti suurentuva hammasjako, jotta voit leikata erilaisia tavallisia metallipaksuuksia samalla terällä
Sovellukset
- Rauta- ja ei-rautametalliputkien, profiilien ja levyjen (myös teräksen) suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike