Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Bimetalliset pistosahanterät ohueen metalliin

Pistosahanterä SP 67 (5) thin metal #2332322

Bimetalliset pistosahanterät 1-3 mm paksuisten (1/16" - 1/8") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Premium
  • Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
  • Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
  • 67 mm
Terän pituus
  • 92 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    9,63 EUR /1 kpl
  • 25 kpl

    4,37 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
48,15 EUR
9,63 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
17-23
Hammastyyppi
Jyrsitty, Aaltomainen haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
67 mm
Terän pituus
92 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Enemmän leikkauksia samalla terällä – bimetalliset pistosahanterät pysyvät terävimpinä pitempään ja tarjoavat paremman murtolujuuden
  • Parempi hallinta leikkauksen aikana – hienot hampaat helpottavat tarkkaa ja suoraa leikkausta

Sovellukset

  • Teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto