Bimetalliset pistosahanterät ohueen metalliin
Pistosahanterä SP 67 (25) thin metal #2332323

Bimetalliset pistosahanterät 1-3 mm paksuisten (1/16" - 1/8") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
Terän pituus
- 92 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
9,63 EUR /1 kpl - 25 kpl
4,37 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
109,25 EUR
4,37 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
17-23
Hammastyyppi
Jyrsitty, Aaltomainen haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
67 mm
Terän pituus
92 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Enemmän leikkauksia samalla terällä – bimetalliset pistosahanterät pysyvät terävimpinä pitempään ja tarjoavat paremman murtolujuuden
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – hienot hampaat helpottavat tarkkaa ja suoraa leikkausta
Sovellukset
- Teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike