Pistosahanterät metalliin
Pistosahanterä P 108 (25) medium metal Tuotenumero: 2332327

Pistosahanterät 2,5-6 mm paksuisten (1/8" - 1/4") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Standard
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Taloudellinen
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
- 108 mm
Terän pituus
- 92 mm
- 132 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
96,25 EUR
3,85 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Taloudellinen
Terän materiaali
HSS
Hammasta/tuuma
13
Hammastyyppi
Jyrsitty, Aaltomainen haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2 mm
Hammassegmentin pituus
108 mm
Terän pituus
132 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset pistosahanterät on suunniteltu lävistämättömien metallilevyjen profiilien tasaiseen leikkaamiseen
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – nopea terästerä tasaisempaa ja suoraa leikkausta varten
Sovellukset
- Läpäisemättömän teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike