Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Pistosahanterät alumiiniin

Pistosahanterä SP 77 (25) aluminum #2332333

Pistosahanterät alumiinin ja muiden ei-rautametallien katkaisuun

  • Tuoteluokka: Premium
  • Pohjamateriaali: Alumiini, Ei-rautametalli
  • Terän ominaisuudet: Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 3 mm
Hammassegmentin pituus
  • 77 mm
Terän pituus
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    4,55 EUR /1 kpl
  • 25 kpl

    3,68 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
92,00 EUR
3,68 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Alumiini, Ei-rautametalli
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
HSS
Hammasta/tuuma
8
Hammastyyppi
Jyrsitty, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
3 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Leikkaa enemmän samalla terällä – erittäin kestävä ja bimetallinen rakenne pysyy terävämpänä pitempään ja kestää paremmin rikkoutumista
  • Nopeammat ja suorammat leikkaukset – laajarakoiset hampaat on suunniteltu nopeaa ja tasaista lopputulosta varten

Sovellukset

  • 3-15 mm (3/16" - 5/8") paksun alumiinin suora ja nopea katkaisu
  • 3-19 mm (3/16" - 3/4") paksun lasikuidun suora ja nopea katkaisu
  • 3-32 mm (3/16 " – 1-1/4 ") paksun muovin suora ja nopea katkaisu
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto