Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Karbidikärkiset pistosahanterät kuitumateriaaleihin ja laastin

Pistosahanterä SPX 105 (5) fiber+plaster #2332337

Pitkäikäiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät kuitumateriaalien ja laastin leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Pohjamateriaali: Väliseinä, Kuitusementtilevy, Kuitulevy, Kipsilevy, Laasti, Betoni (kevytbetoni)
  • Terän ominaisuudet: Karbidikärkinen, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 4 mm
Hammassegmentin pituus
  • 75 mm
  • 105 mm
Terän pituus
  • 100 mm
  • 132 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
148,75 EUR
29,75 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Väliseinä, Kuitusementtilevy, Kuitulevy, Kipsilevy, Laasti, Betoni (kevytbetoni)
Terän ominaisuudet
Karbidikärkinen, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
6
Hammastyyppi
Karbidi, Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 mm
Hammassegmentin pituus
105 mm
Terän pituus
132 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat sääsää työvoimaa leikatessa väliseiniä, kevytbetonia ja sementtikuitulevyjä
  • Ensiluokkainen kestävyys – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
  • Nopea leikkaus – suuret ja hiotut karbidihampaat karkeiden materiaalien nopeampaan leikkaamiseen

Sovellukset

  • Väliseinän, kipsilevyn, sementtikuitulevyn ja kevytbetonin suora ja tarkka leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto