Pistosahanterät kerroslevyn leikkaamiseen
Pistosahanterä SPX 220(10) sandwich pane Tuotenumero: 2332344

Bimetalliset pistosahanterät kerroslevypaneelien katkaisuun
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kerroslevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.1 mm
Hammassegmentin pituus
- 220 mm
Terän pituus
- 250 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
27,11 EUR /1 kpl - 10 kpl
21,87 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
218,70 EUR
21,87 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kerroslevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
24
Hammastyyppi
Jyrsitty, Aaltomainen haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.1 mm
Hammassegmentin pituus
220 mm
Terän pituus
250 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – parempi terän paksuus ja hienot hampaat helpottavat tarkkoja ja suoria leikkauksia
Sovellukset
- Kerroslevyjen tarkka ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike