DST 20-CA (2. gen)
Seinäsaha DST 20-CA 3x400V EC Tuotenumero: 2349023
Sähkötoiminen seinäsaha vaativiin leikkauksiin automaattisella sahaustoiminnolla
- Moottoriteho: 20 kW
- Generaattorin vähimmäisteho: 40 kVA
- Virtalähde: Sähkökäyttöinen
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
63 272,65 EUR
63 272,65 EUR
/
1 kpl









