Nuron
SC 4MR-22 Akkupyörösaha
Akkukäsipyörösaha SC 4MR-22 pahvi Tuotenumero: 2351363
Akkutoiminen pyörösaha, jonka paino ja koko ovat minimaaliset, jopa 51 mm│2" syvyisiin leikkauksiin (Nuron-akkualusta)
- Maks. leikkaussyvyys: 51 mm
- Terän halkaisija: 136 mm
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Pyörösahanterä Default XCut Struct 136 A
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
436,94 EUR









