Nuron
SC 4MR-22 Akkupyörösaha
Akkukäsipyörösaha SC 4MR-22 laukku Tuotenumero: 2351364
Akkutoiminen pyörösaha, jonka paino ja koko ovat minimaaliset, jopa 51 mm│2" syvyisiin leikkauksiin (Nuron-akkualusta)
- Maks. leikkaussyvyys: 51 mm
- Terän halkaisija: 136 mm
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Pyörösahanterä Default XCut Struct 136 A, 1x Työkalulaukku SC 4MR-22 assy
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
453,20 EUR









