SPX MCS Equidist seinäsahanterä (60H: sopii Hilti- ja Husqvarna®-malleihin)
Seinäsahanterä DS-BT 800x5.6/60H MCS Tuotenumero: 2351612
Huippuluokan seinäsahan terä (15 kW): suuri nopeus ja pitkä käyttöikä raudoitetussa betonissa (60H kara)
- Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Segmenttityyppi: Tasavälein
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 600 mm
- 650 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1600 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
754,06 EUR
754,06 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu)
Segmenttityyppi
Tasavälein
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Halkaisija
800 mm
Karan koko
60 mm
Segmentin leveys
5.6 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen leikkaustehon sekä tasaiset leikkausnopeudet terän koko käyttöiän ajan
- Yksi malli kaikenlaiselle betonille
- Suunniteltu vaativimpiin olosuhteisiin, terän erinomaiset tulokset huomattavasti harjaterästä sisältävässä betonissa
- Karkaistu ja lämpökäsitelty, kestävä laserleikattu laikka vakaaseen, suoraan leikkaukseen
- Kerrossegmentit tasaiseen segmenttileveyteen koko terän käyttöiän
Sovellukset
- Raudoitetun betonin sahaaminen
- Ovien ja ikkunoiden aukot ja läpäisyt
- Julkisivujen, väliseinien ja seinien korjaustyö




