Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX MCS Equidist seinäsahanterä (60H: sopii Hilti- ja Husqvarna®-malleihin)

Seinäsahanterä DS-BT 1000x4.5/60H MCS Tuotenumero: 2351617

Huippuluokan seinäsahan terä (15 kW): suuri nopeus ja pitkä käyttöikä raudoitetussa betonissa (60H kara)

  • Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Segmenttityyppi: Tasavälein
  • Märkä tai kuiva käyttö: Märkä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 600 mm
  • 650 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
  • 1600 mm
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
942,57 EUR
942,57 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu)
Segmenttityyppi
Tasavälein
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Halkaisija
1000 mm
Karan koko
60 mm
Segmentin leveys
4.5 mm
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen leikkaustehon sekä tasaiset leikkausnopeudet terän koko käyttöiän ajan
  • Yksi malli kaikenlaiselle betonille
  • Suunniteltu vaativimpiin olosuhteisiin, terän erinomaiset tulokset huomattavasti harjaterästä sisältävässä betonissa
  • Karkaistu ja lämpökäsitelty, kestävä laserleikattu laikka vakaaseen, suoraan leikkaukseen
  • Kerrossegmentit tasaiseen segmenttileveyteen koko terän käyttöiän

Sovellukset

  • Raudoitetun betonin sahaaminen
  • Ovien ja ikkunoiden aukot ja läpäisyt
  • Julkisivujen, väliseinien ja seinien korjaustyö
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto