Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

HAC-C-T hammastettu ankkurikisko

Suorituskykyiset sahalaitaiset esiasennetut ankkurikiskot ei-kantavien julkisivujen kiinnitykseen, tunnelien kiinnityksiin, MEP-asennuksiin ja hissikuiluihin

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
  • Kiskoprofiili: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Tuotevaihtoehdot

Materiaali, korroosio
  • Hiiliteräs, kuumasinkitty
  • Ruostumaton teräs, A4
Kiskoprofiili
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Pituus
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
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
Alkaen 8,24 EUR