Torque tool X-BT 1/4" 20Nm / 14.8lbft
Tuotenumero: 2212510
Slide 1 of 7: L118389 (201051)
Momenttityökalu käytettäväksi uuden sukupolven X-BT-kierretankotappien kanssa
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
193,72 EUR
193,72 EUR
/
1 kpl
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje X-BT 1/4" 20Nm, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 387.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Momenttityökalut auttavat kiristämään laippamutterit ja ritiläkiinnikkeet oikealla momentilla uuden sukupolven X-BT-tappeihin
- Käytä 16 Nm momenttityökalua X-FCM-R HL -ritiläkiinnikkeiden kiristämiseen X-BT-GR-kierretankotappiin
- Käytä 20 Nm momenttityökalua laippamutterien kiristämiseksi X-BT-MR-kierretankotappeihin
Sovellukset
- Ritiläkiinnikkeiden kiristäminen kierretankotappeihin (16 Nm momenttityökalulla)
- Laippamutterien kiristäminen uuden sukupolven X-BT-MR-tappeihin (20 Nm momenttityökalulla)