Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HST4-R Kiila-ankkuri ruostumattomasta teräksestä

Suorituskykyisin kiila-ankkurimme korkeiden staattisten ja seismisten kuormien kantamiseen halkeilleessa betonissa sisä- ja ulkotiloissa (ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Asennustyökalut: TE 30-22 Akkuporavasara, TE 6-22 Akkuporavasara, SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin, SIW 6AT-22 Keskisuuren momentin iskevä mutteriväännin

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kiila-ankkuri, ruostumaton kiila-ankkuri or happonen kiila-ankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankkurin pituus
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 12 kpl
  • 20 kpl
  • 32 kpl
  • 40 kpl
  • 60 kpl
  • 72 kpl
  • 100 kpl
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
Alkaen 215,95 EUR