Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ensiluokkainen kiila-ankkuri (M8–M16) staattisille ja seismisille kuormituksille halkeilleeseen betoniin (ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Asennustyökalut: TE 6-22 Akkuporavasara, SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin, SIW 6AT-22 Keskisuuren momentin iskevä mutteriväännin

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankkurin pituus
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Pakkauskoko
  • 16 kpl
  • 25 kpl
  • 40 kpl
  • 50 kpl
  • 80 kpl
  • 100 kpl
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
Alkaen 100,75 EUR