erikoinen
S-CD 65 C itseporautuvat kerroslevyruuvit

Kerroslevyruuvi (Duplex-pinnoitettua hiiliterästä) 19 mm:n aluslevyllä ja tukevilla kierteillä paksuihin teräsrunkorakenteisiin (maks. 15 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
- Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Duplex-pinnoitettu
Porauskapasiteettialue DC
- 3.5 - 15 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 208 - 258 mm
Pituus
- 148 mm
- 168 mm
- 198 mm
- 228 mm
- 298 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 243,00 EUR