Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

CFS-FS joustava palokatkotiiviste

Joustava palokatkotiiviste CFS-FS M Tuotenumero: 2375033

Laajenevasta palokatkosta valmistettuja pinottavia vaahtomuovisuikaleita, joita käytetään paloesteiden luomiseen suurissa aukoissa, joissa on kaapeleita, kaapelihyllyjä, palavia ja palamattomia putkia

  • Mitat (PxLxK): 1000 x 130 x 35 mm
  • Pohjamateriaalit: Betoni, Väliseinä, Kipsilevy, Muuraus, Multi
  • Sovelluksen lämpötila-alue: -5 - 50 °C
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Mitat (PxLxK)
  • 1000 x 130 x 35 mm
Pituus
  • 1000 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
429,75 EUR
85,95 EUR
/
1 kpl